??
CAD model selection
K1492.05X25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1492 - Stainless steel hexagon head screws with collar for Hygienic USIT® seal and shim washers
Bill of material
K1492.05X25
BESTKIPP
Order number
K1492.05X25
FORM
Form
B
B
16 mm
D
Thread
M5 mm
D1
Diameter
11.8 mm
K
Head height
8.5 mm
SW
Key-wide
8 mm
R
Radius
0.50 mm
L
Length
25 mm
GEW
Approx. weight
0.0076 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical advice
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245490776
ANZM
tightening torques
Info
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions